E-boxy EB

Obj. č.: EB 1550500

Nástěnná skříň s dvířky a montážní deskou z ocelového plechu. Stupeň krytí IP 66. Se závěsy 180°. Vyměnitelná zámková vložka, vyměnitelná za individuální zámkové systémy.

Obj. č.:
EB 1550500
Materiál
Skříň a dveře: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi se závěsy
Závěs 180°
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Montážní deska
Protection category NEMA
NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 200 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 120 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
175 mm x 385 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Tloušťka materiálu dveří
1,25 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2 mm
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,288 kg
Brutto hmotnost
4,488 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177251748
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
EB E-Box, ŠxVxH: 200 x 400 x 120 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dveřmi
Certifikáty
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu