Nástěnná skříň s dvířky a montážní deskou z ocelového plechu. Stupeň krytí IP 66. Se závěsy 180°. Vyměnitelná zámková vložka, vyměnitelná za individuální zámkové systémy.
- Obj. č.:
- EB 1553500
- Materiál
- Skříň a dveře: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsy
Závěs 180°
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Montážní deska - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 150 mm
Výška: 150 mm
Hloubka: 120 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 125 mm x 135 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu montážní desky
- 2 mm
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,56 kg
- Brutto hmotnost
- 1,76 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177251663
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- EB E-Box, ŠxVxH: 150 x 150 x 120 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dveřmi
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod