Rozvodnicové skříňky BG

Obj. č.: BG 1578450

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrnicové moduly téměř všech značek.

Obj. č.:
BG 1578450
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech
Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříňka s dveřmi
Průhledové okno ve dveřích
Montážní deska
Protection category NEMA
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 65
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 155 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
585 mm x 275 mm
Průhledová plocha
Šířka průhledového okna: 540 mm
Výška průhledového okna: 155 mm
Vzdálenost mezi spodní hranou okna a spodní hranou dveří: 92 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,38 mm
Tloušťka materiálu dveří
1,25 mm
Pozice dveřního dorazu
dole
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,158 kg
Brutto hmotnost
9,56 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177460065
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Skříňka BG, 600x300x155, RAL7034
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu