- Obj. č.:
- BG 1605520
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech
Okénko: polykarbonát, 4 mm
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s dveřmi
Průhledové okno ve dveřích
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 65
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 200 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 120 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1,25 mm
- Pozice dveřního dorazu
- vpravo
- Počet nosných lišt
- 1
- Výřezy (počet × Ø)
- 2
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
- Zavedení kabelů (počet x Ø)
- 2 x M12
M32
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,546 kg
- Brutto hmotnost
- 2,667 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177266841
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 200 x 300 x 120 mm, ocelový plech, s metrickými otvory v podlaze a nosnými lištami, dveře s průhledovým oknem, se závěsy vpravo