Skříně Ex s našroubovaným víkem, nerezová ocel
- Obj. č.:
- KEL 9304000
- Provedení
- Skříně Ex
- Oblasti použití
- Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU
- Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +80 °C
- Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
- Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
- Materiál
- Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), po obvodu silikonové těsnění - Povrch
- Skříň: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm
- Rozsah dodávky
- Skříň
Kryt - Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 80 mm - Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- ano
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- ano
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,4 kg
- Brutto hmotnost
- 2,44 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177138605
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Popis výrobku
- Skříň KEL, 300x200x80 do prostředí Ex
- Dokumentace
- Návod