Skříně Ex Nerez ocel, prázdná skříň s dveřmi se závěsy

Obj. č.: KEL 9401600

Skříně Ex s dvířky v závěsech, nerezová ocel

Obj. č.:
KEL 9401600
Provedení
Skříně Ex
Oblasti použití
Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU
Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +80 °C
Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
Materiál
Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), po obvodu silikonové těsnění
Montážní deska: ocelový plech
Povrch
Skříň: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm
Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Skříň
Dveře
Montážní deska
Rozměry
Šířka: 200 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 155 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
162 mm x 275 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
ano
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
ano
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 4
Type 4X
Typ 12
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4 kg
Brutto hmotnost
4,28 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177138681
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Popis výrobku
Skříň KEL, 200x300x155 do Ex
Certifikáty
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Attestation of Conformity
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu