Skříně Ex s dvířky v závěsech, nerezová ocel
- Obj. č.:
- KEL 9408600
- Provedení
- Skříně Ex
- Oblasti použití
- Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU
- Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +80 °C
- Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
- Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
- Materiál
- Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), po obvodu silikonové těsnění
Montážní deska: ocelový plech - Povrch
- Skříň: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm
Montážní deska: pozinkovaná - Rozsah dodávky
- Skříň
Dveře
Montážní deska - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.000 mm
Hloubka: 300 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 739 mm x 955 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- ano
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- ano
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 53,863 kg
- Brutto hmotnost
- 54,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177138896
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Popis výrobku
- Skříň KEL 800x1000x300 do EX
- Dokumentace
- Návod