Skříně Ex s dveřmi se závěsy, z plastu
- Obj. č.:
- AX 9202100
- Provedení
- Skříně Ex
- Oblasti použití
- Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU
- Rozsah teploty okolního prostředí: –40 °C ... +70 °C
- Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
- Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
- Materiál
- Skříň: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10⁹ Ω
Dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny, povrchový odpor: < 10⁹ Ω obvodově lepené silikonové těsnění
Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný - Barva
- RAL 9011
- Rozsah dodávky
- Skříň
Dveře
Montážní deska - Rozměry
- Šířka: 250 mm
Výška: 350 mm
Hloubka: 150 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 155 mm x 275 mm
- Tloušťka materiálu montážní desky
- 2,5 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- ano
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- ano
- Uzávěr
- Počet uzávěrů: 1
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Typ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Kód IK
- IK09
- Rozsah provozních teplot
- -40 °C...70 °C
- Provozní teplota
- Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,5 kg
- Brutto hmotnost
- 4,94 kg
- Číslo celní sazby
- 94037000
- EAN
- 4028177952065
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Popis výrobku
- Skříň AX Ex, ŠxVxH: 250x350x150 mm, nenasycelný polyester zesílený skelnými vlákny, s monážní deskou, prázdná skříň s dveřmi
- Dokumentace
- Návod