Skříně Ex Plast AX, prázdná skříň s dveřmi se závěsem

Obj. č.: AX 9204100

Skříně Ex s dveřmi se závěsy, z plastu

Obj. č.:
AX 9204100
Provedení
Skříně Ex
Oblasti použití
Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU
Rozsah teploty okolního prostředí: –40 °C ... +70 °C
Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
Materiál
Skříň: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10⁹ Ω
Dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny, povrchový odpor: < 10⁹ Ω obvodově lepené silikonové těsnění
Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný
Barva
RAL 9011
Rozsah dodávky
Skříň
Dveře
Montážní deska
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 200 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
305 mm x 325 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
ano
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
ano
Uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
Kód IK
IK09
Rozsah provozních teplot
-40 °C...70 °C
Provozní teplota
Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
Balení
1 ks
Netto hmotnost
8,7 kg
Brutto hmotnost
8,9 kg
Číslo celní sazby
94037000
EAN
4028177952089
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Popis výrobku
Skříň AX Ex, ŠxVxH: 400x400x200 mm, nenasycelný polyester zesílený skelnými vlákny, s monážní deskou, prázdná skříň s dveřmi
Certifikáty
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Attestation of Conformity
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu