Skříňka pro tlačítka HD

Obj. č.: HD 1681630

Řešení skříňky s výřezem pro tlačítka, sladěné s požadavky potravinářského průmyslu. Celoobvodové silikonové těsnění bez mezer mezi skříní a víkem. Hygienický šestihranný rychlouzávěr.

Obj. č.:
HD 1681630
Provedení
Skříně s hygienickým designem
Materiál
Skříň a kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Šroub uzávěru: z nerez oceli
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Skříňka a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky
Skříňka
Kryt s výřezy pro tlačítka
Těsnění a uzavírací šrouby (přiloženy)
Rozměry
Šířka vpředu: 100 mm
Šířka vzadu: 122 mm
Výška vpředu: 100 mm
Výška vzadu: 122 mm
Hloubka: 90 mm
Vzdálenost otvorů
60 mm
Výřezy (počet × Ø)
1 x 30,5 mm
Kód IK
IK08
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzávěr
Provedení uzávěru: Hygienický šestihranný uzávěr.
Počet uzávěrů: 4
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,96 kg
Brutto hmotnost
1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,63
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177995482
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
HD skříň pro tlačítka, ŠVH: 100 × 100 × 90 mm, nerez ocel, 1.4301, 1 výřezů pro tlačítka, Ø 30,5 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog