- Obj. č.:
- HD 1684600
- Provedení
- Skříně s hygienickým designem
- Materiál
- Skříň a kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Šroub uzávěru: z nerez oceli
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
- Povrch
- Skříňka a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
- Rozsah dodávky
- Skříňka
Kryt s výřezy pro tlačítka
Těsnění a uzavírací šrouby (přiloženy)
- Rozměry
- Šířka vpředu: 100 mm
Šířka vzadu: 122 mm
Výška vpředu: 280 mm
Výška vzadu: 302 mm
Hloubka: 90 mm
- Vzdálenost otvorů
- 60 mm
- Výřezy (počet × Ø)
- 4 x 22,5 mm
- Kód IK
- IK08
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Hygienický šestihranný uzávěr.
Počet uzávěrů: 4
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,78 kg
- Brutto hmotnost
- 1,98 kg
- Číslo celní sazby
- 84879090
- EAN
- 4028177958692
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
HD skříň pro tlačítka, ŠVH: 100 × 280 × 90 mm, nerez ocel, 1.4301, 4 výřezů pro tlačítka, Ø 22,5 mm