Nástěnná skříňka z ocelového plechu, s dveřmi s otočným uzávěrem a prosklením. Stupeň krytí IP 65 / NEMA 12. Pro montáž sběrnicových modulů a senzorů téměř od všech výrobců.
- Obj. č.:
- KX 1612100
- Provedení
- s prosklenými dveřmi
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Okénko: polykarbonát, 4 mm
Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný - Povrch
- Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň se zavěšeným víkem
Prosklené okénko ve víku
Montážní deska
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 65
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 155 mm - Tloušťka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu montážní desky
- 2 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Číslo celní sazby
- 84879059
- EAN
- 4028177970045
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- KX rozvodnicová skříňka, ŠVH: 600x300x155 mm, s montážní deskou, s otočným uzávěrem
- Certifikáty
- C-UL