Svorkovnicová skříň KX, ocelový plech, bez příruby

Obj. č.: KX 1528000

Malá skříňka KX, svorkovnicová skříň KX, bez příruby umožňuje flexibilní vnitřní vybavení s vysokým stupněm krytí.

Obj. č.:
KX 1528000
Popis výrobku
Malá skříňka KX, svorkovnicová skříň KX, bez příruby umožňuje flexibilní vnitřní vybavení s vysokým stupněm krytí.
Materiál
Skříň: ocelový plech
Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch
Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Otočný mini uzávěr
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 200 mm
Výška: 150 mm
Hloubka: 80 mm
Tloušťka materiálu krytu
1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,35 kg
Brutto hmotnost
1,425 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
24,85 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
84879059
EAN
4028177816343
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KX Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 200x150x80 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, bez přírubové desky
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Stupeň krytí
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Datové listy
Technika v detailu