Svorkovnicová skříň KX, ocelový plech, s přírubou

Obj. č.: KX 1532000

Malá skříňka KX, svorkovnicová skříňka KX, s přírubou umožňuje flexibilní vnitřní vybavení a snadné protažení kabelů při optimálním využití prostoru.

Obj. č.:
KX 1532000
Materiál
Skříň: ocelový plech
Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch
Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Otočné mini uzávěry
Přírubové desky z ocelového plechu včetně těsnění a upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 120 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kód IK
IK08
Tloušťka materiálu krytu
1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Přírubové desky
: 1 + 1
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,723 kg
Brutto hmotnost
3,823 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,57 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
84879059
EAN
4028177816381
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KX Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 400x200x120 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, s přírubovou deskou
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Stupeň krytí
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Datové listy
Technika v detailu