Malá skříňka KX, svorkovnicová skříňka KX, s přírubou umožňuje flexibilní vnitřní vybavení a snadné protažení kabelů při optimálním využití prostoru.
- Obj. č.:
- KX 1540000
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě - Povrch
- Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s krytem
Otočné mini uzávěry
Přírubové desky z ocelového plechu včetně těsnění a upevňovacího materiálu - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 120 mm - Tloušťka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Přírubové desky
- : 1 + 1
: 2 + 2 - Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,444 kg
- Brutto hmotnost
- 8,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 35,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 84879059
- EAN
- 4028177816459
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- KX Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 600x400x120 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, s přírubovou deskou
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
- Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE