Malá skříňka KX, E-Box KX, z ocelového plechu nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů.
- Obj. č.:
- KX 1552000
- Popis výrobku
- Malá skříňka KX, E-Box KX, z ocelového plechu nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů.
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s dveřmi
Montážní deska
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Závěs 180° - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 200 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 80 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 175 mm x 285 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu montážní desky
- 2 mm
- Uzávěr
- Počet uzávěrů: 1
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,923 kg
- Brutto hmotnost
- 3,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 29,19 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 84879059
- EAN
- 4028177816541
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- KX E-box, ŠxVxH: 200x300x80, ocelový plech, s montážní deskou, s dveřmi
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
- Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE