- Obj. č.:
 
- KX 1553000
 
- Popis výrobku
 
- Malá skříňka KX, E-Box KX, z ocelového plechu nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů. 
 
- Materiál
 
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění  
- Povrch
 
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná  
- Barva
 
- RAL 7035 
 
- Rozsah dodávky
 
- Skříňka s dveřmi
Montážní deska
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Závěs 180°  
- Protection category NEMA
 
- NEMA 1 
 
- NEMA 3R 
 
- NEMA 4 
 
- NEMA 12 
 
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
 
- IP 66 
 
- Type rating podle UL 50E
 
- Typ 1 
 
- Type 3R 
 
- Type 4 
 
- Typ 12 
 
- Kód IK
 
- IK08 
 
- Rozměry
 
- Šířka: 150 mm
Výška: 150 mm
Hloubka: 120 mm  
- Rozměry montážní desky (Š x V)
 
- 125 mm x 135 mm 
 
- Tloušťka materiálu skříně
 
- 1,25 mm 
 
- Tloušťka materiálu dveří
 
- 1,25 mm 
 
- Tloušťka materiálu montážní desky
 
- 2 mm 
 
- Uzávěr
 
- Počet uzávěrů: 1 
 
- Základní materiál
 
- Ocelový plech 
 
- Balení
 
- 1 ks 
 
- Netto hmotnost
 
- 1,6 kg
 
- Brutto hmotnost
 
- 1,72 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Upozornění ke třídě PCF
 
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení 
 
- Číslo celní sazby
 
- 84879059 
 
- EAN
 
- 4028177816558 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ETIM 8
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Popis výrobku
 
- 
KX E-box, ŠxVxH: 150x150x120, ocelový plech, s montážní deskou, s dveřmi