- Obj. č.:
- KX 1587000
- Popis výrobku
- Malá skříňka KX, E-Box KX z nerez oceli nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů. Standardní 180° závěsy umožňují dobrou přístupnost do vnitřního prostoru skříně.
- Materiál
- Skříň: nerez ocel
Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: ocelový plech
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Skříň a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 180
Montážní deska: pozinkovaná
- Rozsah dodávky
- Montážní deska
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Rozměry
- Šířka: 200 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 155 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 175 mm x 285 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1,25 mm
- Uzávěr
- Počet uzávěrů: 1
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,8 kg
- Brutto hmotnost
- 4,05 kg
- Číslo celní sazby
- 84879059
- EAN
- 4028177919136
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KX E-box, ŠxVxH: 200x300x155 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, s otočným uzávěrem