Rozvodnicové skříňky KX Nerez ocel

Obj. č.: KX 1585000

Rozvodnicová skříňka KX, nerezová ocel umožňuje dobrou přístupnost díky sériovým závěsům 180° a má vysoký stupeň krytí IP 66.

Obj. č.:
KX 1585000
Popis výrobku
Malá skříň KX, rozvodnicová skříňka KX, z nerez oceli umožňuje flexibilní vnitřní vybavení a dobrou přístupnost díky standardním 180° závěsům.
Materiál
Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Závěsy: zinkový tlakový odlitek
Povrch
Skříň a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 180
180° závěsy: chromované
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
180° závěsy
Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 120 mm
Tloušťka materiálu krytu
1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,2 kg
Brutto hmotnost
3,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,75
Číslo celní sazby
84879059
EAN
4028177919112
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KX Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 400x200x120 mm, nerez ocel 1.4301, se zavěšeným víkem, s rychlouzávěrem
Certifikáty
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Product presentations
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Datové listy
Technika v detailu