Rozvodnicová skříňka KX, nerezová ocel umožňuje dobrou přístupnost díky sériovým závěsům 180° a má vysoký stupeň krytí IP 66.
- Obj. č.:
- KX 1586000
- Popis výrobku
- Malá skříň KX, rozvodnicová skříňka KX, z nerez oceli umožňuje flexibilní vnitřní vybavení a dobrou přístupnost díky standardním 180° závěsům.
- Materiál
- Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Závěsy: zinkový tlakový odlitek - Povrch
- Skříň a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 180
180° závěsy: chromované - Rozsah dodávky
- Skříňka s krytem
180° závěsy
Rychlouzávěr včetně plastových vložek - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 120 mm - Tloušťka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,891 kg
- Brutto hmotnost
- 4,894 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,49
- Číslo celní sazby
- 84879059
- EAN
- 4028177919129
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- KX Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 600x200x120 mm, nerez ocel 1.4301, se zavěšeným víkem, s rychlouzávěrem
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Návod
- Product presentations
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje