Kompaktní rozváděčové skříně AE

Obj. č.: AE 1039500

Skříň s dveřmi z ocelového plechu, lakovaná, s montážní deskou a přírubovou deskou v podlaze.

Držák pro upevnění na stěnu pro AE

Sada pro řadové spojení pro AX, KX, AE, KL

Aretace dveří

Závěs 180°

Lišta na ochranu před prachem

Komfortní rukojeť Mini pro AE s otočným uzávěrem, se zámkem VW E1

Obj. č.:
AE 1039500
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená
Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA
NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 380 mm
Hloubka: 210 mm
Tloušťka materiálu dveří
1,5 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,38 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
549 mm x 355 mm
Počet dveří
1
Závěsy dveří s možností záměny
ano
Počet uzávěrů
1
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska
Velikost: 5
Počet: 1
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
14,274 kg
Brutto hmotnost
15,025 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177252042
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600 x 380 x 210 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 1 otočný uzávěr
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
White Paper
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu