Kompaktní rozváděčové skříně AE

Číslo výrobku: AE 1114.500

Skříň s dveřmi z ocelového plechu, lakovaná, s montážní deskou a přírubovou deskou v podlaze.

Držák pro upevnění na stěnu pro AE

Aretace dveří

Závěs 180°

Lišta na ochranu před prachem

Uzavírací systém Ergoform-S

Transportní oka pro AX, AE

Číslo výrobku:
AE 1114.500
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená
Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
3-bodový uzavírací systém
Stupeň krytí NEMA
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 1.000 mm
Výška: 1.400 mm
Hloubka: 300 mm
Tloušťka materiálu dveří
2 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
3 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
940 mm x 1.355 mm
Počet dveří
2
Uzávěr
Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska
Velikost: 4
Počet: P2
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
87,4 kg
Brutto hmotnost
92 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177252400
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 1000 x 1400 x 300 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dvoukřídlými dveřmi, s 3bodovým uzavíracím systémem
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
White Paper
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu