Kompaktní rozváděčová skříň AX se vyraženými výstupky ve horní stěně, spodní stěně a bocích kopíruje známý systémový rastr 25 mm ze systému skříní VX25. Díky tomuto jedinečnému patentovanému systému jsou kompaktní rozváděčové skříně AX připraveny pro všechny případy rozšíření a dodatečného vybavení. Systémové komponenty a příslušenství lze snadno, rychle a bezpečně namontovat a dodatečně vybavit na lišty bez vrtání.
- Obj. č.:
- AX 1280000
- Výhody
- Více možností vnitřního vybavení díky integrovaným vačkám skříně v systémovém rastru 25 mm v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení a naší širokou nabídkou systémového příslušenství
- Zachování stupně krytí (schválení UL) díky montáži lišty pro vnitřní vybavení bez vrtání
- Dodatečná montážní úroveň a zvýšená nosnost díky podlahové výsuvné liště
- Jednoduché plánování a konfigurace pomocí Rittal konfigurátoru RiPanel
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi
Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně
Montážní deska
Děrovaná dveřní lišta
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Stupeň krytí NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Kód IK
- IK10
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 300 mm - Tloušťka materiálu dveří
- 2 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,5 mm
- Tloušťka materiálu montážní desky
- 2,5 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 745 mm x 1.175 mm
- Počet dveří
- 1
- Závěsy dveří s možností záměny
- ano
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Přírubová deska
- Velikost: 5
Počet: P2 - Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 63 kg
- Brutto hmotnost
- 63,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 196,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177813236
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- AX Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 800x1200x300 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, s 3bodovým uzavíracím systémem
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
- Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
- White Paper
- Datové listy
- Technika v detailu