Systémové kryty

Obj. č.: SV 3087000

Pro svorky pro připojení vodičů a ploché svorky.

Obj. č.:
SV 3087000
Popis výrobku
Pro svorky pro připojení vodičů a ploché svorky.
Materiál
ABS
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Poznámka
Pro 3-pólové systémy s roztečí přípojnic 60/100 mm
Možno používat jen u systémů bez spodního krycího profilu
U systémů se spodním krycím profilem se musí kryty systému přípojnic mechanicky zkrátit
Rozměry
Šířka: 100 mm
Hloubka: 80 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,2 kg
Brutto hmotnost
1,384 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177036277
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Popis výrobku
Kryt sběrnicového systému
Datové listy
Technika v detailu