Držáky pojistek s jezdcovým upevněním

Obj. č.: SV 3427010

3-pólové, pro rozteč přípojnic 60 mm

Obj. č.:
SV 3427010
Materiál
Držák pojistek s jezdcovým upevněním: termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny
Ochrana před nebezpečným dotykem: polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Poznámka
Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Poznámka
Pro použití pojistkových vložek dle DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Pojistkové vložky
D II-E 27 (šroubová vymezovací vložka)
Jmenovité izolační napětí Ui
690 V
Jmenovitý proud max.
25 A
Jmenovité provozní napětí
500 V (DC)
500 V, 3~
Rozměry
Šířka: 42 mm
Výška: 209 mm
Připojení kulatých vodičů
1,5 ‐ 16 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Počet pólů
3 póly
Jmenovité provozní napětí (L1 + L2)
500 V (DC)
Jmenovité provozní napětí (L1 + L3)
500 V (DC)
Průřez kulatého vodiče
1,5 ‐ 16 mm²
Balení
10 ks
Netto hmotnost
2,37 kg
Brutto hmotnost
2,465 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,046
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177674950
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Popis výrobku
Držák pojistek DII-E26
Certifikáty
ABS
DNV
Lloyds Register
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Datové listy
Technika v detailu