- Obj. č.:
- SV 3433010
- Materiál
- Držák pojistek s jezdcovým upevněním: termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny
Ochrana před nebezpečným dotykem: polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Pojistkové vložky
- D III-E 33 (šroubová vymezovací vložka)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- Jmenovitý proud max.
- 63 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V (DC)
- 690 V, 3~
- Poznámka
- Pro použití pojistkových vložek dle DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Rozměry
- Šířka: 57 mm
Výška: 209 mm
- Připojení kulatých vodičů
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Počet pólů
- 3 póly
- Jmenovité provozní napětí (L1 + L2)
- 690 V (DC)
- Jmenovité provozní napětí (L1 + L3)
- 690 V (DC)
- Round conductor cross-section
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 3 kg
- Brutto hmotnost
- 3,18 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,071
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177674998
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Popis výrobku
-
Držák pojistek DIII-E32