Pro připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.
- Obj. č.:
- SV 3457500
- Popis výrobku
- K připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, pasivované
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 10,5 x 11 mm
- Poznámka
- Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
- Připojení kulatých vodičů
- 16 ‐ 50 mm²
- Pro tloušťku přípojnic
- 10 mm
- Balení
- 15 ks
- Netto hmotnost
- 0,975 kg
- Brutto hmotnost
- 1,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 85369010
- EAN
- 4028177042759
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Popis výrobku
- Připojovací svorky pro Ø16-50mm2, 15ks
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny