Speciální E-Cu přípojnice PLS

Obj. č.: SV 3528010

Délky od 495 mm do 2400 mm.

Obj. č.:
SV 3528010
Materiál
E-Cu
Tloušťka lišty
10 mm
Jmenovitý proud (max.)
1 368 A
Průřez
900 mm²
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Typ přípojnic
Přípojnice E-Cu
Vhodné pro přípojnicový systém
PLS 1600
Vhodné pro obj. č.
9342.000
9342.004
9342.050
Rozměry
Délka: 895 mm
Vhodné pro
Šířka: = 1.000 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
21,72 kg
Brutto hmotnost
21,72 kg
Podíl mědi (kg / ks)
7,24
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Sběrnicová lišta PLS1600A
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technika v detailu