Svorky pro připojení vodičů

Obj. č.: SV 3550000

Pro připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.

Obj. č.:
SV 3550000
Popis výrobku
K připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojnic.
Materiál
Mosaz
Poznámka
Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky
Připojení kulatých vodičů
1 ‐ 4 mm²
Pro tloušťku přípojnic
3 ‐ 5 mm
Balení
15 ks
Netto hmotnost
0,315 kg
Brutto hmotnost
0,358 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
Připojovací svorky pro Ø1-4mm2, 15ks
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu