Ploché svorky

Obj. č.: SV 3563000

Pro připojení lamelových měděných přípojnic bez nutnosti vrtání.

Obj. č.:
SV 3563000
Popis výrobku
Pro připojení lamelových měděných přípojnic bez nutnosti vrtání.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkované, pasivované
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
54 x 10 mm
Vhodné pro přípojnice
60 x 10 mm
Vhodné pro přípojnice
Přípojnice E-Cu
Balení
3 ks
Netto hmotnost
1,35 kg
Brutto hmotnost
1,569 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177044418
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
Deskové svorky sběrnic 60
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Datové listy
Technika v detailu