Lamelové měděné přípojnice

Obj. č.: SV 3565005

Měděné lamely z vysoce čisté elektrolytické mědi F20, délka: 2000 mm/přípojnice.

Obj. č.:
SV 3565005
Materiál
Měděné lamely: Vysoce čistá elektrolytická měď F20
Izolace: Vysoce odolná směs vinylu, tažnost 370 %, teplota: -30 °C ... + 105 °C, chování při hoření podle UL-94 V0, průrazná pevnost: 20 kV/mm
Délka
2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
240 A
Rated current for temperature increase 30 K
180 A
Rated current for temperature increase 70 K
285 A
Poznámka
Konstrukce = počet lamel x šířka lamel x tloušťka lamel
Délku lze individuálně zkrátit
Výsledná teplota vodičů je dána součtem teploty okolního prostředí a zvýšení teploty vlivem proudového zatížení lamelové ploché měděné přípojnice. Příklad: Přípojnice 3565.005 zatížena proudem 180 A, tzn. teplota se zvýší o 30 K. Při teplotě okolního prostředí 35 °C tak dostáváme výslednou teplotu vodiče 35 °C + 30 K = 65 °C.
Provedení z lamelové ploché mědi
Počet lamel: 6
Šířka lamel: 9 mm
Tloušťka lamel: 0,8 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,988 kg
Brutto hmotnost
1,188 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,77
Číslo celní sazby
85446010
EAN
4028177666719
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Lam. přípojnice 6x9x0,8mm 240A l=1999
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Short-circuit resistance diagram