Lamelové měděné přípojnice

Obj. č.: SV 3579005

Měděné lamely z vysoce čisté elektrolytické mědi F20, délka: 2000 mm/přípojnice.

Obj. č.:
SV 3579005
Materiál
Měděné lamely: Vysoce čistá elektrolytická měď F20
Izolace: Vysoce odolná směs vinylu, tažnost 370 %, teplota: -30 °C ... + 105 °C, chování při hoření podle UL-94 V0, průrazná pevnost: 20 kV/mm
Délka
2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
1 610 A
Rated current for temperature increase 30 K
1 230 A
Rated current for temperature increase 70 K
1 950 A
Poznámka
Konstrukce = počet lamel x šířka lamel x tloušťka lamel
Délku lze individuálně zkrátit
Výsledná teplota vodičů je dána součtem teploty okolního prostředí a zvýšení teploty vlivem proudového zatížení lamelové ploché měděné přípojnice. Příklad: Přípojnice 3565.005 zatížena proudem 180 A, tzn. teplota se zvýší o 30 K. Při teplotě okolního prostředí 35 °C tak dostáváme výslednou teplotu vodiče 35 °C + 30 K = 65 °C.
Provedení z lamelové ploché mědi
Počet lamel: 10
Šířka lamel: 63 mm
Tloušťka lamel: 1 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
12,271 kg
Brutto hmotnost
12,917 kg
Podíl mědi (kg / ks)
11,29
Číslo celní sazby
85446010
EAN
4028177666856
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Lam. přípojnice 10x63x1mm 1610A l=1999
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Short-circuit resistance diagram