Hliníkové přípojnice s měděným pláštěm.
- Obj. č.:
- SV 3584020
- Popis výrobku
- Hliníkové přípojnice s měděným pláštěm vhodné pro montáž přípojnicových systémů s držáky přípojnic 9340.000/9340.050.
- Materiál
- Hliník
Měď - Jmenovitý proud max.
- 328 A
- Poznámka
- Jmenovitý proud je odvozen při teplotě přípojnice 65 °C a teplotě okolního prostředí 35 °C
- Graf korekčního činitele dle normy DIN EN 43 671
- Délku lze individuálně zkrátit
- Normy
- DIN EN 13 601
- Průřez
- 30 mm x 5 mm
- Rozměry
- Délka: 2.400 mm
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 8,52 kg
- Brutto hmotnost
- 9,02 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,52
- Číslo celní sazby
- 76042990
- EAN
- 4028177686571
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice CUPONAL 30x5 mm l=2400mm 6ks