Přípojnice CUPONAL

Obj. č.: SV 3585020

Hliníkové přípojnice s měděným pláštěm.

Obj. č.:
SV 3585020
Popis výrobku
Hliníkové přípojnice s měděným pláštěm vhodné pro montáž přípojnicových systémů s držáky přípojnic 9340.000/9340.050.
Materiál
Hliník
Měď
Jmenovitý proud max.
363 A
Poznámka
Jmenovitý proud je odvozen při teplotě přípojnice 65 °C a teplotě okolního prostředí 35 °C
Graf korekčního činitele dle normy DIN EN 43 671
Délku lze individuálně zkrátit
Normy
DIN EN 13 601
Průřez
20 mm x 10 mm
Rozměry
Délka: 2.400 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
6,3 kg
Brutto hmotnost
6,5 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,7
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177686564
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice CUPONAL 20x10 mm l=2400mm 3ks
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technika v detailu