Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice

Obj. č.: SV 9340050

Pro ploché měděné přípojnice do 800 A.

Obj. č.:
SV 9340050
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Jmenovité provozní napětí
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Elektrické parametry UL (SCCR)
14 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice 12 × 5/10 mm
22 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice 15 × 5 – 25 × 10 mm
25 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice 12 × 5/10 mm
25 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice 30 × 5/10 mm
30 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice 15 × 5 – 25 × 10 mm
50 kA – 600 V, vzdálenost držáku 350 mm, přípojnice 30 × 5/10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
54 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice 30 × 5/10 mm, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
65 kA – 480 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice 30 × 5/10 mm, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
73 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice 30 × 5/10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Poznámka k obj. č.
Pro aplikace UL je nutno použít spodní krycí profil
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro obj. č.
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
S vnitřním upevněním
ano
Rozteč přípojnic
60 mm
Vhodné pro přípojnice
12 x 5 - 30 x 10 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,668 kg
Brutto hmotnost
0,72 kg
Číslo celní sazby
85469010
EAN
4028177525573
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
SV držák přípojnic, 3pólový, rozteč přípojnic 60 mm, pro přípojnice Š×V 12×5-30×10 mm, provedení UL
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Datové listy
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu