- Obj. č.:
- SV 9343100
- Provedení
- Pro 60mm přípojnicové systémy
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
- Barva
- Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
- Šířka svěracího prostoru: 20 mm
Výška svěracího prostoru: 3 mm
- Poznámka
- Připojení sektorových vodičů 50 – 150 mm².
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Uvedené technické údaje se mohou lišit pro aplikace UR. Použití dle UR pouze ve spojení se „Special Purpose Fuses“.
- Vývod vodičů
- nahoře/dole
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Jmenovitý provozní proud max.
- 250 A
- Jmenovité provozní napětí
- 690 V, 3~
- Pro velikost NH
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
- Rozměry
- Šířka: 184 mm
Výška: 298 mm
- Připojení kulatých vodičů
- 35 ‐ 150 mm²
- Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
- 14 mm
- Počet pólů
- 3 póly
- Průřez kulatého vodiče
- 35 ‐ 150 mm²
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,1 kg
- Brutto hmotnost
- 2,378 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,44
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177540323
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Popis výrobku
-
NH Odpínač, 1, 250A, 690V