Řadové pojistkové odpínače NH

Obj. č.: SV 9344110

Obj. č.:
SV 9344110
Provedení
Pro instalaci na montážní desku
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
Šířka svěracího prostoru: 32 mm
Výška svěracího prostoru: 10 mm
for mounting plate assembly
ano
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Šroub M10
Jmenovitý provozní proud max.
250 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Pro velikost NH
1
Poznámka
Uvedené technické údaje se mohou lišit pro aplikace UR. Použití dle UR pouze ve spojení se „Special Purpose Fuses“.
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry
Šířka: 184 mm
Výška: 298 mm
Připojení kulatých vodičů
10 ‐ 150 mm²
Počet pólů
3 póly
Průřez kulatého vodiče
10 ‐ 150 mm²
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,138 kg
Brutto hmotnost
2,14 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,3
Číslo celní sazby
85365080
EAN
4028177540606
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Popis výrobku
NH Odpínač, 1, 250A, 690V
Certifikáty
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Datové listy
Technika v detailu