- Obj. č.:
- SV 9344620
- Popis výrobku
- Pro přímé připojení kulatých a sektorových vodičů a lamelových měděných přípojnic. Vhodné pro pojistkové odpínače výkonové zátěže NH se šroubovým připojením.
- Materiál
- Mosazný odlitek
- Povrch
- Poniklováno
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic
- Šířka svěracího prostoru: 32 mm
Výška svěracího prostoru: 20 mm
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Pro konstrukční velikost
- 2/3
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 120 ‐ 300 mm²
- Připojení kulatých vodičů
- 95 ‐ 300 mm²
- Průřez kulatého vodiče
- 95 ‐ 300 mm²
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,39 kg
- Brutto hmotnost
- 0,397 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177541016
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Popis výrobku
-
Rámová svorka 300 mm