- Obj. č.:
- SV 9345015
- Provedení
- Pro typ pojistky třídy J
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Připojení pro kulaté vodiče
- AWG 1 - 18
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Pro typ pojistky (Class)
- J
- Jmenovitý provozní proud max.
- 30 A
- Jmenovité provozní napětí
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Poznámka
- Vhodné pro montáž nasazením a zaklapnutím na nosné lišty přístrojů 35 mm (výška 7,5/15 mm) dle DIN EN 60 715 nebo kombinace přístrojových adaptérů RiLine (OM adaptéry/nosiče)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Rozměry
- Šířka: 108 mm
Výška: 115 mm
- Připojení kulatých vodičů
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Vhodné pro pojistky
- Průměr: 21 mm
Délka: 57 mm
- Rozsah napětí pro signalizační kontrolky
- 110 ‐ 600 V
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 200 kA – 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
- Počet pólů
- 3 póly
- Průřez kulatého vodiče
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,84 kg
- Brutto hmotnost
- 0,966 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,072
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177805392
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Držák pojistek Class J, 30 A, 600 V, 3pólový (60 mm)