Pojistkový držák 61 A až 400 A

Obj. č.: SV 9345100

3-pólový, pro přípojnicové systémy s roztečí přípojnic 60 mm.

Obj. č.:
SV 9345100
Provedení
Pro typ pojistky třídy J
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
Připojení pro kulaté vodiče
AWG 2 - MCM 300
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Pro typ pojistky (Class)
J
Jmenovitý provozní proud max.
100 A
Rated operating current (min.)
61 A
Jmenovité provozní napětí
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Poznámka
Podmínka UL (listed accessory) je splněna při použití pojistkových držáků na systémy přípojnic RiLine
Normy
UL 508
Rozměry
Šířka: 184 mm
Výška: 288 mm
Vhodné pro pojistky
Průměr: 29 mm
Délka: 118 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Elektrické parametry UL (SCCR)
100 kA – 600 V, Fuse Class J max. 100 A, JDDZ/7
Počet pólů
3 póly
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,61 kg
Brutto hmotnost
2,615 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,837
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177615656
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Držák pojistek J-Class
Certifikáty
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu