Spojky přípojnic

Obj. č.: SV 9350075

Pro připojení přípojnic bez vrtání.

Obj. č.:
SV 9350075
Popis výrobku
K spojování pravoúhlých přípojnic bez vrtání.
Materiál
Horní díl: St 37, poniklovaný
Kontaktní destička: E-Cu, poniklovaná
Způsob propojení
Jednoduché spojení
Vhodné pro přípojnice
12 x 5 - 15 x 10 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,39 kg
Brutto hmotnost
0,411 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,05
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Popis výrobku
Propojka sběrnic od 12x5-15x10mm,bal=3ks
Certifikáty
ABS
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Datové listy
Technika v detailu