Pro zajištění systému Mini-PLS před nebezpečným dotykem na zadní straně.
- Obj. č.:
- SV 9605000
- Materiál
- Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Délka
- 500 mm
- Vhodné pro přípojnicový systém
- Mini-PLS
- Rozměry
- Délka: 500 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,45 kg
- Brutto hmotnost
- 0,487 kg
- Číslo celní sazby
- 85472000
- EAN
- 4028177140608
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Popis výrobku
- Profily dna vany Mini-PLS, L = 500 mm
- Certifikáty
- UR + C-UR (recognized)