Spodní krycí profil

Obj. č.: SV 9606000

Pro zajištění systému Mini-PLS před nebezpečným dotykem na zadní straně.

Obj. č.:
SV 9606000
Materiál
Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Délka
700 mm
Vhodné pro přípojnicový systém
Mini-PLS
Rozměry
Délka: 700 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,62 kg
Brutto hmotnost
0,68 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177140622
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Popis výrobku
Profily dna vany Mini-PLS, L = 700 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Datové listy
Technika v detailu