Spodní krycí profil

Obj. č.: SV 9607000

Pro zajištění systému Mini-PLS před nebezpečným dotykem na zadní straně.

Obj. č.:
SV 9607000
Materiál
Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Délka
1 100 mm
Vhodné pro přípojnicový systém
Mini-PLS
Rozměry
Délka: 1.100 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,86 kg
Brutto hmotnost
1,08 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177140646
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Popis výrobku
Profily dna vany Mini-PLS, L = 1100 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Datové listy
Technika v detailu