Přístrojové adaptéry 3-pólové

Obj. č.: SV 9635340

Pro instalaci spínacích a ochranných zařízení.

Obj. č.:
SV 9635340
Provedení
Comfort
Popis funkce
Pro mechanické upevnění a přímý kontakt elektrických přístrojů na desce
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 7035
Poznámka
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Jmenovitý proud max.
25 A
Jmenovité provozní napětí
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Počet pólů
3 póly
Elektrické parametry UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Připojovací vodiče (AWG)
AWG 12
Délka přívodního kabelu
100 mm
Počet nosných lišt / výška
1 / 10 mm
Typ DIN lišty
nastavitelný
Rozměry
Šířka: 45 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 34,5 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,512 kg
Brutto hmotnost
0,518 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,03
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177817340
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
Přístrojový adaptér 25A, 690V (Comfort)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod