Pro instalaci spínacích a ochranných zařízení.
- Obj. č.:
- SV 9635360
- Provedení
- Comfort
- Popis funkce
- Pro mechanické upevnění a přímý kontakt elektrických přístrojů na desce
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
- Jmenovitý proud max.
- 45 A
- Jmenovité provozní napětí
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Počet pólů
- 3 póly
- Elektrické parametry UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Připojovací vodiče (AWG)
- AWG 8
- Délka přívodního kabelu
- 100 mm
- Počet nosných lišt / výška
- 1 / 10 mm
- Typ DIN lišty
- nastavitelný
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 34,5 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,64 kg
- Brutto hmotnost
- 0,683 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,062
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177817326
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
- Přístrojový adaptér 45A, 690V (Comfort)
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod