Pro rozšíření připojovacích adaptérů, když je použit širší přístroj.
- Obj. č.:
- SV 9635390
- Popis funkce
- Pro rozšíření možnosti připevnění na desku při použití širšího spektra provozních prostředků
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 18 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 34,5 mm - Typ DIN lišty
- pevný
- Počet nosných lišt / výška
- 1 / 10 mm
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,258 kg
- Brutto hmotnost
- 0,32 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177934542
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Nosič přístrojů, Š: 18 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod