Svorníky pro posuvné a otočné posuvné matice

Obj. č.: SV 9640940

K upevnění připojovacích komponentů, jako např. kabelových ok.

Obj. č.:
SV 9640940
Popis výrobku
Pro individuální možnosti připojení.
Materiál
Ocel
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro přípojnice
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Rozměry
Závit: M8
Délka závitu: 35 mm
Balení
6 ks
Netto hmotnost
0,102 kg
Brutto hmotnost
0,109 kg
Číslo celní sazby
73181535
EAN
4028177444379
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Popis výrobku
SV MAXI-PLS závitový
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Návod