Systémové upevnění pro Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9650150

Pro montáž držáků přípojnic.

Obj. č.:
SV 9650150
Provedení
pro montáž v prostoru zadní stěny uprostřed (185 mm)
Oblasti použití
K montáži držáků přípojnic
Materiál
Nerez ocel
Počet pólů
3 póly
185 mm
Vhodné pro přípojnice
Maxi-PLS 3200
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Balení
2 ks
Netto hmotnost
3,662 kg
Brutto hmotnost
3,861 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
MAXI-PLS sytémové upev.TS
Certifikáty
UL + C-UL (listed)