Připojovací svorky pro kulaté vodiče

Obj. č.: SV 9650325

Pro připojení kulatých vodičů.

Obj. č.:
SV 9650325
Popis výrobku
Pro připojení kulatých vodičů.
Materiál
Připojovací svorka: mosaz, pozinkovaná
Připojovací svorníky: ocel, pozinkovaná
Vodicí vložka: měděná slitina
Rozsah dodávky
Připojovací svorky
Připojovací svorníky
Posuvné matice
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro přípojnice
Maxi-PLS 60
Připojení kulatých vodičů
95 ‐ 300 mm²
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,428 kg
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
SV MAXI-PLS Přip. svorka
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu